AVENTICS-0821200015

AVENTICS™ Serie CC01 0821200015

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

E.R.U..G 3/4

Anschluss 1
G 3/4
Anschluss 2
G 3/4
Drosselbohrung Ø
17.5 mm
Drosselrichtung
1 ▶ 2, 2 ▶ 1
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
5400 l/min
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Gewicht
0.64 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Drosselschraube
Stahl
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 32 l/min bis 5 600 l/min

Dokumentation und Zeichnungen