AVENTICS-0821200204

AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL 0821200204

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CC02-AL-G018-G018-2_1_SLS

Anschluss 1
G 1/8
Anschluss 2
G 1/8
Drosselbohrung Ø
3.5 mm
Drosselrichtung
2 > 1
Nenndurchfluss Qn 2 zu 1
363 l/min
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2
Außengewinde
Drossel
Abluftdrosselung
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Werkstoff Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Drosselschraube
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 50 l/Min ... 1 960 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen