AVENTICS-0821201101

AVENTICS™ Drosselventil, Serie CH02 0821201101

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CH02 M5 200 L/MIN

Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Anschluss 1
M5
Typ
Drosselventil mit Schalldämpfer
Medium
Druckluft
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Durchfluss Qn
200 l/min
Anzugsmoment für Schalldämpfer max.
1 Nm
Gewicht
0.005 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schalldämpfer
Nichtrostender Stahl

Merkmale

  • Qn = 200 l/Min ... 4 100 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen