AVENTICS-0821300663

AVENTICS™ Druckregelventil, Serie NL1-RGS 0821300663

ANZ.:

Produktbeschreibung

NL1-RGS-G018-GAH-MAN-030-SS

B10
Funktion
Druckregler, hoher Durchfluss
Bestandteile
Druckregelventil
Anschluss
G 1/8
Nenndurchfluss Qn
1350 l/min
Manometer
Manometer im Handrad
Einbaulage
Beliebig
Reglertyp
Membran-Druckregelventile
Druckregelbereich min.
0.1 bar
Druckregelbereich max.
3 bar
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Betätigung
mechanisch
Reglerfunktion
mit Sekundärentlüftung
Reglertyp
verblockbar
Druckversorgung
einseitig
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Empfohlene Vorfilterung
5 µm
Gewicht
0.35 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Einfach zu montieren
  • Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Kondensatablässe lieferbar
  • Transparente Behälter lieferbar
  • Bajonettverschluss für sichere und einfache Wartung

Dokumentation und Zeichnungen