AVENTICS-0821300850

AVENTICS™ Filter-Druckregelventil, Serie NL6-FRE 0821300850

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NL6-FRE-G034-GAU-PNB-HO-40,00

B10
Bestandteile
Filter-Druckregelventil
Behälter
Behälter PC ohne Schutzkorb
Anschluss
G 3/4
Nenndurchfluss Qn
15000 l/min
Filterporenweite
40 µm
Kondensatablass
halbautomatisch, drucklos offen
Manometer
mit Manometer
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Druckregelbereich min.
0.5 bar
Druckregelbereich max.
10 bar
Verschlussart
nicht abschließbar
Bauart
1-teilig
Bauart
verblockbar
Druckversorgung
einseitig
Einbaulage
senkrecht
Reglertyp
Membran-Druckregelventile
Reglerfunktion
mit Sekundärentlüftung
Max. Eigenluftverbrauch
0.5 l/min
Filterelement
wechselbar
Behältervolumen Filter
125 cm³
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:2010
7 : 7 : -
Medium
Druckluft, neutrale Gase

Merkmale

  • Einfach zu montieren
  • Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Kondensatablässe lieferbar
  • Transparente Behälter lieferbar
  • Bajonettverschluss für sichere und einfache Wartung

Dokumentation und Zeichnungen