AVENTICS-0822010500

AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie KHZ 0822010500

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

KHZ-DA-012-0005-O

Kolben-Ø
12 mm
Hub
5 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
53 N
Kolbenkraft ausfahrend
71 N
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
M5
Kolbenstangengewinde
M5
Aufschlagenergie
0.03 J
Gewicht 0 mm Hub
0.036 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.013 kg
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³

Merkmale

  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Max. Hub 100 mm
  • Für Anwendungen mit schmalem und kurzem Einbauraum
  • Über Frontplatte verdrehgesicherte Kolbenstange

Dokumentation und Zeichnungen