AVENTICS-0830100317

AVENTICS™ Sensor, Serie SN2 0830100317

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SN2-R2-K03P-240 27 OHM

Indirekte Montage für Serie
TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Variante
wärmebeständig
Kabel
mit Kabel
Kontaktart
Reed
Schaltleistung
10 W / 10 VA
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
120 °C
Spannungsabfall U bei Imax
2,1 V + I*Rs
Schutzwiderstand Rs für Reed
27 Ω
Schaltstrom DC, max.
0.12 A
Schaltstrom AC, max.
0.12 A
Schaltpunktgenauigkeit
±0,1 mT
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Aderenden verzinnt
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
2-polig
Betriebsspannung DC, min.
12 V DC
Betriebsspannung DC, max.
60 V DC
Betriebsspannung AC, min.
12 V AC
Betriebsspannung AC, max.
240 V AC
Kurzschlussfestigkeit
verpolungssicher
Stoßfestigkeit
100 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit
30 g (50 - 1000 Hz)
Kabellänge L
3 m
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Kabelummantelung
Thermoplastisches Elastomer

Merkmale

  • Kubische Sensorlösung für universelle Anwendungen
  • Eine große Auswahl an Sensorbefestigungen für Anwendungsanforderungen
  • Mit einem M8-Stecker (2-, 3- und 4-polig) direkt am Sensorgehäuse oder an den freien Drahtenden
  • Wartungsfreundlich, da die Leitung direkt auf das Gehäuse montiert werden kann
  • Zusätzliche Variante mit Impulsverlängerung verfügbar
  • Zusätzliche Variante mit Impulsverlängerung verfügbar
  • Reed- und elektronische PNP-Sensor-Ausführungen verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen