AVENTICS-0830100534

AVENTICS™ Sensor, Serie SN5-X 0830100534

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SN5-PN-M012-030 X, SCHWEISSFEST

Indirekte Montage für Serie
TRB, ITS
Variante
Sensor spricht auf ferromagnetisches Material an., Zeitverzögerung, impulsverlängert
Sensor
Zeitverzögerung
Kontaktart
elektronisch PNP
Nennstrom, geschalteter Zustand
< 25 mA
Ruhestrom (ohne Last)
< 14 mA
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Spannungsabfall U bei Imax
≤ 2,0 V
Schaltstrom DC, max.
0.2 A
Schaltpunktgenauigkeit
±0,1 mT
Anzeige
LED
Statusanzeige LED
Gelb, Grün
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Buchse, M12
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
3-polig
Betriebsspannung DC, min.
15 V DC
Betriebsspannung DC, max.
30 V DC
Kurzschlussfestigkeit
kurzschlussfest, verpolungssicher
Werkstoff Gehäuse
Epoxid-Harz

Merkmale

  • Variante schweißfest
  • Variante Impulsverlängerung
  • Variante schweißfest
  • Sensor spricht auf ferromagnetisches Material an