AVENTICS-1021100000

AVENTICS™ Membranzylinder, Serie 102 1021100000

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

80Q, 40H DA M12X1,25

Kolben-Ø
80 mm
Hub
40 mm
Anschlüsse
G 1/4
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
8 bar
Kolbenkraft einfahrend
2880 N
Kolbenkraft ausfahrend
3000 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Kolbenstangengewinde
M12x1,25
Gewicht
2.6 kg
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Kolbenstange
Stahl, verchromt
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vorne
Stahl, verchromt
Zylinderrohr
Stahl, verchromt

Merkmale

  • Ø 60 mm ... 250 mm
  • Doppelt- und einfachwirkend, drucklos eingefahren

Dokumentation und Zeichnungen