AVENTICS-1820209002

AVENTICS™ Dichtring 1820209002

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DIN7603-A-17X21X1,5-AL

Anschluss G
G 3/8
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
15 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
100 °C
Liefereinheit
100 Stück
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen