AVENTICS-1820209013

AVENTICS™ Dichtring 1820209013

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G1/8

Anschluss G
G 1/8
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
15 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Liefereinheit
100 Stück
Werkstoff Gehäuse
Polyvinylchlorid