AVENTICS-1820415014

AVENTICS™ Balg-Sauggreifer, Serie BSA 1820415014

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

BSA-85,0-PUR-G014-EX

Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-40 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
100 °C
Druckluftanschluss
G 1/4
Außendurchmesser
80.2 mm
Haltekraft
120 N
Abreißkraft
250 N
Volumen
195 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
60 mm
Abriebswert gemäß Norm
10-12 mm³
Härte gemäß Norm
72 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Außengewinde
verschleißarm
verschleißarm
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Polyurethan
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.145 kg

Dokumentation und Zeichnungen