AVENTICS-1820415121

AVENTICS™ Oval-Sauggreifer, Serie FSO 1820415121

ANZ.:

Produktbeschreibung

FSO-5X15-NBR-M005-EX

Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-30 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
120 °C
Druckluftanschluss
M5
Haltekraft
3.1 N
Volumen
0.036 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
4 mm
Abriebswert gemäß Norm
100-120 mm³
Härte gemäß Norm
60 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Außengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.004 kg

Dokumentation und Zeichnungen