Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1820415154

AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSG 1820415154

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

FSG-30,0-PUR-G018-IN

Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-40 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
100 °C
Druckluftanschluss
G 1/8
Außendurchmesser
30 mm
Haltekraft
32 N
Volumen
1.7 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
25 mm
Abriebswert gemäß Norm
10-12 mm³
Härte gemäß Norm
72 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
verschleißarm
verschleißarm
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Polyurethan
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.008 kg

Dokumentation und Zeichnungen