AVENTICS-1820415164

AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSG 1820415164

ANZ.:

Produktbeschreibung

FSG-120,0-MQ-G012-IN

Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
180 °C
Temperaturbeständigkeit
wärmebeständig
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-50 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
220 °C
Druckluftanschluss
G 1/2
Außendurchmesser
120 mm
Haltekraft
540 N
Volumen
10 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
300 mm
Abriebswert gemäß Norm
180-200 mm³
Härte gemäß Norm
55 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Fluor-Methyl-Polysiloxan
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.3526 kg