AVENTICS-1820712014

AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR 1820712014

QuickShip QuickShip
ANZ.:
25 M

Produktbeschreibung

TU1-S-PUR-012-0150-BK-0025

Außen-Ø
12 mm
Biegeradius min. bei 20 °C
55 mm
Wandstärke
1.5 mm
Farbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C
10 bar
Liefereinheit Länge
25 m
Gewicht pro Meter
0.06 kg
Werkstoff
Polyester-Polyurethan

Dokumentation und Zeichnungen