AVENTICS-1820712070

AVENTICS™ Duo-Druckluftschlauch, Serie TU2-S-PUR 1820712070

QuickShip QuickShip
ANZ.:
25 M

Produktbeschreibung

TU2-S-PUR-004-0075-BUBK-0025

Außen-Ø
4 mm
Biegeradius min. bei 20 °C
12 mm
Wandstärke
0.75 mm
Farbe
Blauschwarz
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C
10 bar
Liefereinheit Länge
25 m
Gewicht pro Meter
0.018 kg
Werkstoff
Polyester-Polyurethan

Dokumentation und Zeichnungen