AVENTICS-1823390046

AVENTICS™ Mehrfach-Verteiler 1823390046

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G3/8

Anschluss G
G 3/8
Anschluss R
G 1/8
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.15 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen