Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1823391300

AVENTICS™ Reduziernippel 1823391300

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

FPT-S-RDZ-G012-G014

Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
G 1/2
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Anschluss D
G 1/4
Typ
FPT-S-RDZ
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
60 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Liefereinheit
5 Stück
Werkstoff
Messing
Werkstoff Dichtungen
Polyvinylchlorid

Dokumentation und Zeichnungen