AVENTICS-1823462031

AVENTICS™ Verschluss-Schraube, Flachdichtung 1823462031

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

FPT-S-RBI-G012

Anschluss G
G 1/2
Typ
FPT-S-RBI
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
25 Stück
Werkstoff
Stahl
Werkstoff Dichtungen
Polyvinylchlorid

Dokumentation und Zeichnungen