AVENTICS-1824484028

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1824484028

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-MA-M12-5-SCREW

Bauart
Rundsteckverbinder
Anschlussart
Schrauben
anschließbarer Kabel-Ø min.
6 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.
8 mm
Protokoll
CANopen
Schirmung
geschirmt
Zertifikate
UL (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
Strom, max.
4:00 AM
Schutzart
IP67
Betriebsspannung
48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
5-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Gewicht
0.068 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing

Merkmale

  • Rundsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Rundsteckverbinder-Adapter

Dokumentation und Zeichnungen