AVENTICS-1827000002

AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 1827000002

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G3/8

Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Druckluftanschluss
G 3/8
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Schalldruckpegel
84 dB
Nenndurchfluss Qn
6554 l/min
Liefereinheit
5 Stück
Gewicht
0.05 kg
Werkstoff Schalldämpfer
Sinterbronze
Werkstoff Gewinde
Messing

Dokumentation und Zeichnungen