AVENTICS-1827000005

AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 1827000005

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G1

Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Druckluftanschluss
G 1
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Schalldruckpegel
102 dB
Nenndurchfluss Qn
12848 l/min
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.18 kg
Werkstoff Schalldämpfer
Sinterbronze
Werkstoff Gewinde
Messing