AVENTICS-1827000021

AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 1827000021

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G3/8-2PU

Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Druckluftanschluss
G 3/8
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Schalldruckpegel
85 dB
Nenndurchfluss Qn
5682 l/min
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht
0.008 kg
Werkstoff Schalldämpfer
Polyethylen
Werkstoff Gewinde
Polyethylen

Dokumentation und Zeichnungen