AVENTICS-1827001291

AVENTICS™ Gabelbefestigung MP2-HD, Serie CM1 1827001291

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MP2-050-FO-AL-ISO15552

Version
Geeignet für robuste Maschinenbau-Anwendungen
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
50 mm
Gelenklager-Ø
12 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Schrauben
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen