Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1834484104

AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484104

ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-VP-F_B-2+E-YE-Z-SCREW

Bauart
Ventilsteckverbinder
Anschlussart
Schrauben
Norm elektr. Anschluss
ISO 6952
Schirmung
ungeschirmt
mit LED
Gelb
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Kontaktbelegung
2+E
Schutzart
IP65
Schutzbeschaltung
Z-Diode
Elektrischer Anschluss 1
Buchse
Elektrischer Anschluss 1
Form B
Anzahl Pole
2+E
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Betriebsspannung
24 V
Betriebsspannung
AC/DC
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.4 Nm
Gewicht
0.02 kg
Werkstoff Dichtungen
Silikonkautschuk

Merkmale

  • Ventilsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • Mit/ohne Schutzbeschaltung/LED

Dokumentation und Zeichnungen