AVENTICS-1834484260

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484260

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-FA-M12-5-5000-PUR-OW-4

Bauart
Rundsteckverbinder
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
48 V DC
Betriebsspannung DC, max.
48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
5-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang 1
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
offene Kabelenden
Anzahl Leiter
4
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
5 m
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
Protokoll
DeviceNet
Strom, max.
4 A
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabel-Ø
5.2 mm
Gewicht
0.195 kg
Werkstoff Kabelummantelung
Polyurethan

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel