AVENTICS-2123204000

AVENTICS™ Serie QR1-S-RBS Standard 2123204000

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-RBS-DA04

Verschraubungstyp
Verschlussstecker
Typ Druckluftanschluss
Steckhülse
Anschluss G
Ø 4
Typ
QR1-S-RBS
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
20 Stück
Gewicht
0.0006 kg
Werkstoff Gehäuse
Polybutylenterephthalat

Merkmale

  • Qn = 60 l/Min ... 875 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen