Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-2705071100

AVENTICS™ Drehflügelantriebe, Serie RAK 2705071100

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

RAK-07D-0090

Druckluftanschluss
G 1/4
Bauart Drehmodul
Drehflügelantrieb, doppeltwirkend
Achsentyp
einseitig
Baugröße
RAK - 7D
Bauart
doppelter Flügel
Achsendurchmesser
17 mm
Theoretisches Drehmoment bei
6 bar
Min. Schwenkzeit
0.12 s
Maximale Betriebsfrequenz
120
Inneres Volumen
127 cm³
Max. zul. axiale Lagerbelastung
88.2 N
Max. zul. radiale Lagerbelastung
1176 N
Theoretisches Drehmoment
42 Nm
Zulässige kinetische Energie
0.225 J
Wiederholgenauigkeit
3 °
Drehwinkel max.
90 °
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³

Merkmale

  • Drehmoment 0,15 ... 147 N m
  • Drehwinkel 90 ... 180°
  • Drehflügelantrieb
  • Dämpfung: elastisch
  • wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit und hydraulischem Stoßdämpfer

Dokumentation und Zeichnungen