Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-2705072700

AVENTICS™ Drehflügelantriebe, Serie RAK 2705072700

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

RAK-07S-0270

Druckluftanschluss
G 1/4
Bauart Drehmodul
Drehflügelantrieb, doppeltwirkend
Achsentyp
einseitig
Baugröße
RAK - 7S
Bauart
einfacher Flügel
Achsendurchmesser
17 mm
Theoretisches Drehmoment bei
6 bar
Min. Schwenkzeit
0.36 s
Maximale Betriebsfrequenz
50
Inneres Volumen
179 cm³
Max. zul. axiale Lagerbelastung
88.2 N
Max. zul. radiale Lagerbelastung
1176 N
Theoretisches Drehmoment
18 Nm
Zulässige kinetische Energie
0.225 J
Wiederholgenauigkeit
3 °
Drehwinkel max.
270 °
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³

Merkmale

  • Drehmoment 0,15 bis 147 Nm
  • Drehwinkel 90 bis 180°
  • Drehflügelantrieb
  • Dämpfung: elastisch
  • Wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit und hydraulischem Stoßdämpfer

Dokumentation und Zeichnungen