Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-4402050330

AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 4402050330

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-VP-F_C-2+E-GN-Z-SCREW

Bauart
Ventilsteckverbinder
Anschlussart
Schrauben
Norm elektr. Anschluss
ISO 15217
Schirmung
ungeschirmt
mit LED
Grün
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Kontaktbelegung
2+E
Schutzart
IP65
Schutzbeschaltung
Z-Diode
Elektrischer Anschluss 1
Buchse
Elektrischer Anschluss 1
Form C
Anzahl Pole
2+E
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Betriebsspannung
24 V
Betriebsspannung
AC/DC
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.4 Nm
Gewicht
0.014 kg

Merkmale

  • Ventilsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • Mit/ohne Schutzbeschaltung/LED

Dokumentation und Zeichnungen