AVENTICS-5718400000

AVENTICS™ 4/2-Wegeventil, Serie 840 5718400000

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V840-4/2OC-DI04-03

Betätigung
pneumatisch
Nenndurchfluss Qn
200 l/min
Schaltprinzip
4/2
Rückstellart
mit Luftfederrückstellung
Betätigungsfunktion
einseitig pneumatisch betätigt
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 6x1
Anschlussart
Rohranschluss
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart Ventil
Sitzventil
Steuerdruck min.
2 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Druckluftanschluss Entlüftung
Ø 6x1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung
Ø 6x1
Montage auf Sammelanschlussleiste
PRS-Leiste
Gewicht
0.048 kg

Merkmale

  • Robustes Polymergehäuse
  • Für alle Luftqualitäten geeignet
  • Für eine dauerhaft hohe Wiederholgenauigkeit
  • Grundplattenmontage und Blockmontage möglich
  • Auch Ausführungen mit UL- und ATEX-Spulen erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen