AVENTICS-7320301000

AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7320301000

ANZ.:

Produktbeschreibung

FSR-30,0-MQ-M005-IN

Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
170 °C
Temperaturbeständigkeit
wärmebeständig
Druckluftanschluss
M5
Außendurchmesser
30 mm
Haltekraft
16 N
Volumen
2.5 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
50 mm
Abriebswert gemäß Norm
154 mm³
Härte gemäß Norm
60 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Fluor-Methyl-Polysiloxan
Gewicht
0.01 kg

Merkmale

  • Wärmebeständig