AVENTICS-8930601014

AVENTICS™ Dichtring 8930601014

ANZ.:

Produktbeschreibung

F.MANOMETER G1/4 AL

Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
15 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
100 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.37 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen