AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 8941012202

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-VP-F_C-2+E-SCREW

Bauart
Ventilsteckverbinder
Anschlussart
Schrauben
Norm elektr. Anschluss
ISO 15217
Schirmung
ungeschirmt
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Strom, max.
6 A
Kontaktbelegung
2+E
Schutzart
IP65
Elektrischer Anschluss 1
Buchse
Elektrischer Anschluss 1
Form C
Anzahl Pole
2+E
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Betriebsspannung
250 / 300 V
Betriebsspannung
AC/DC
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.4 Nm
Gewicht
0.012 kg

Merkmale

  • Ventilsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • Mit/ohne Schutzbeschaltung/LED

Dokumentation und Zeichnungen