AVENTICS-8941054064

AVENTICS™ Datenendstecker, Serie CON-RD 8941054064

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-MS-M12B-4-END-PROFIBUS

Bauart
Rundsteckverbinder
Protokoll
PROFIBUS DP
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Schutzart
IP67
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
4-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
B-codiert
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Gewicht
0.013 kg
Werkstoff Gehäuse
Thermoplastisches Elastomer

Merkmale

  • Rundsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Rundsteckverbinder-Adapter