AVENTICS-8946053622

AVENTICS™ Adapter, Serie CON-VP 8946053622

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-VP-F_A-2-MS-F_C-2

Bauart
Adapter & Kontaktbrücken
Schirmung
ungeschirmt
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Strom, max.
0.5 A
Bauart
von Form A zu Form C
Schutzart
IP65
Schutzart
IP65
Elektrischer Anschluss 1
Buchse
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss
Stecker
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Betriebsspannung
42 V
Betriebsspannung
DC
Gewicht
0.013 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid