AVENTICS-8946201312

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 8946201312

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-FS-M8-3-2000-PVC-OW-3

Bauart
Rundsteckverbinder
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
36 V DC
Betriebsspannung DC, max.
30 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M8x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
3-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang 1
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
offene Kabelenden
Anzahl Leiter
3
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
2 m
Schutzart
IP67
Strom, max.
2.5 A
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabel-Ø
3.5 mm
Gewicht
0.066 kg
Werkstoff Kabelummantelung
Polyvinylchlorid

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel

Dokumentation und Zeichnungen