AVENTICS-8981050000

AVENTICS™ Fett 8981050000

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AGR-40G

Für Zylinder und Ventile
Für kolbenstangenlose Zylinder, Kolbenstangenzylinder und Ventile
Typ
AGR
Silikon
silikonhaltig
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
100 °C
Kinematische Viskosität bei
40 °C
Kinematische Viskosität
280 cSt
Behälter
Tube
Dichte bei
20 °C
Dichte
0.89 g/cm3
Gewicht
0.04 kg

Dokumentation und Zeichnungen