Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412003486

AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412003486

ANZ.:

Produktbeschreibung

BDC-B-ASI-8DI8DR-AUX

Ausführung
Buskoppler mit Treiber und Eingängen
E/A-Modul Ausführung
8DI/8DO-AUX
Feldbus Protokoll
AS-i
Anzahl Anschlüsse E/A
8 Ausgänge/8 Eingänge
E/A fähig
mit E/A Funktionalität
Elektrischer Anschluss Größe
AS-i-Flachkabel schwarz
Feldbus-Design
B-Design
Typ
AS-i mit Eingängen
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.
8
Stromaufnahme Elektronik
0.1 A
Betriebsspannung Aktoren
24 V DC
Schutzart
IP65
Stromaufnahme max. Einzelspule
0.03 mA
I/O Code
7
Anzahl der Eingänge
8
ID Code / ID2 Code
F / E
Anschluss E/A
Eingang oder Ausgang
Störaussendung nach Norm
EN 50295
Störfestigkeit nach Norm
EN 50295
Signalanschluss
Buchse
Signalanschluss
M8
Kommunikationsanschluss
AS-i-Flachkabel gelb
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Merkmale

  • Buskupplung mit Treiber
  • Kleine Größe ist optimiert für die Abmessungen der Ventilsysteme
  • Elektrische Verbindungen auf derselben Seite wie die Druckluftanschlüsse: platzsparend
  • Einfache Montage mit M12-Steckverbindern

Dokumentation und Zeichnungen