AVENTICS-R412004782

AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR R412004782

QuickShip QuickShip
ANZ.:
25 M

Produktbeschreibung

TU1-S-PUR-014-0200-BU-0025

Außen-Ø
14 mm
Biegeradius min. bei 20 °C
55 mm
Wandstärke
2 mm
Farbe
Blau
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C
10 bar
Liefereinheit Länge
25 m
Gewicht pro Meter
0.092 kg
Werkstoff
Polyester-Polyurethan

Dokumentation und Zeichnungen