Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412005526

AVENTICS™ Blocking valve, Series QR1-AAN R412005526

ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-AAN-G018-DA04

Druckluftanschluss 1
G 1/8
Typ Druckluftanschluss 1
Außengewinde
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Bauart
Sitzventil
Druckluftanschluss 2
Ø 4
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
300 l/min
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.011 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Lösering
Polyoxymethylen

Merkmale

  • Qn = 280 l/Min ... 2 000 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen