AVENTICS-R412006346

AVENTICS™ Behälter, Serie AS2-CLS/ -CLP/ -CLC R412006346

ANZ.:

Produktbeschreibung

AS2-CLS-X000-SSS-AC

Bauart
Behälter
Ausführung
Behälter Metall mit Schauglas
Behältervolumen Filter
28 cm³
Kondensatablass
vollautomatisch, drucklos geschlossen
Schauglas
mit Schauglas
Zertifikate
ATEX-geeignet
ATEX
ATEX-geeignet
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.39 kg
Werkstoff Behälter
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen