AVENTICS-R412007358

AVENTICS™ Behälter, Serie AS3-CBS R412007358

ANZ.:

Produktbeschreibung

AS3-CBS-X000-SSS-LA

Bauart
Behälter
Ausführung
Behälter Metall mit Schauglas
Behältervolumen Öler
80 cm³
Schauglas
mit Schauglas
Zertifikate
ATEX-geeignet
ATEX
ATEX-geeignet
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, Öl
Gewicht
0.335 kg
Werkstoff Behälter
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen