AVENTICS-R412007880

AVENTICS™ Drucksensor, Serie PE6 R412007880

ANZ.:

Produktbeschreibung

PE6-P2-L HYST FEST

B10
Funktion
2 x PNP
Bauart
mit Sensorelement auf piezoresistiver Basis
Einbaulage
L (waagerecht)
Ausgangssignal digital
2 x PNP
Genauigkeit in % (vom Endwert)
± 3 %
Schaltdruck min.
-1 bar
Schaltdruck max.
0 bar
Typ Druckluftanschluss
Flansch mit O-Ring
Druckluftanschluss
Ø 1,2x1
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
0 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Messgröße
Relativdruck
Anzeige
LED
Schaltlogik
NO (Schließer)
Schaltdruckanzeige
2 LED
Überdrucksicherheit
5 bar
Schockfestigkeit max.
10 g
Schwingungsfestigkeit
10 - 55 Hz, 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in % (vom Endwert)
± 1 %

Merkmale

  • Zwei Gehäuseoptionen lieferbar (vertikal und horizontal)
  • Elektronischer Sensor mit hoher Schaltgenauigkeit
  • Einfache und schnelle Einstellung der Schaltpunkte mit Tech-in-Taste
  • Zwei Schaltausgänge, 2 x PNP-Schließer
  • Drucksensor mit fester oder einstellbarer Hysterese
  • Flexible Montage mittels zusätzlichem Zubehör

Dokumentation und Zeichnungen