AVENTICS-R412010373

AVENTICS™ Berührungsloses Transportsystem, Serie NCT-AL R412010373

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NCT-30-AL

Druckluftanschluss
M5
Hubkraft bei 5 bar
4 N
Durchmesser
30 mm
Bauart
Bernoulli-Prinzip
Luftverbrauch bei 5 bar
100 l/min
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
6 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Max. Partikelgröße
40 µm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Anschlag
Hochtemperaturwerkstoff HT1
Werkstoff Düse
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Verschluss-Schraube
Messing
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Butadien-Kautschuk
Gewicht
0.031 kg

Merkmale

  • Berührungsarmes Anheben und Bewegen von Objekten
  • Hubkraft bis zu 46 N

Dokumentation und Zeichnungen