AVENTICS-R412010651

AVENTICS™ Druckluftpistole mit Luftspardüse R412010651

ANZ.:

Produktbeschreibung

DRUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. LUFTSPARDÜSE

Schalldruckpegel
70 dB
Nenndurchfluss Qn
100 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht pro Stück
0.16 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid

Dokumentation und Zeichnungen