Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412011244

AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP R412011244

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-MP-FS-DSUB-25-3000-PVC-OW-25

Bauart
Multipolstecker
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
24 V DC
Elektrischer Anschluss 1
Buchse
Elektrischer Anschluss 1
D-Sub
Elektrischer Anschluss 1
25-polig
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss 2
offene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2
25-polig
Anzahl Leiter
25
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
3 m
Zertifikate
UL (Underwriters Laboratories)
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min.
-5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Strom, max.
3 A
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabel-Ø
11.2 mm
Gewicht
0.67 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Kabelummantelung
Polyvinylchlorid

Merkmale

  • Multipolsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker

Dokumentation und Zeichnungen