AVENTICS-R412014517

AVENTICS™ Duo-Druckluftschlauch, Serie TU2-S-PUR R412014517

QuickShip QuickShip
ANZ.:
100 M

Produktbeschreibung

TU2-S-PUR-010-0125-BUBK-0100

Außen-Ø
10 mm
Biegeradius min. bei 20 °C
45 mm
Wandstärke
1.25 mm
Farbe
Blauschwarz
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C
10 bar
Liefereinheit Länge
100 m
Gewicht pro Meter
0.084 kg
Werkstoff
Polyester-Polyurethan

Dokumentation und Zeichnungen