Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412020587

AVENTICS™ Serie BCC R412020587

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

BCC-SB-270-085-0NR-ST-G012

Faltenbalg
1-faltig
Bauart
Balgzylinder mit Befestigungsring und Deckel
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Druckluftanschluss
G 1/2
Deckeldurchmesser
210 mm
Merkmal
10x1
Zulässiger Kippwinkel max.
20 °
Effektiver Hub max.
85 mm
radialer Einbauraum min.
300 mm
Kraft min.
12000 N
Kraft max.
25500 N
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
4.1 kg
Werkstoff Balg
Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel
Stahl
Oberfläche Deckel
verzinkt

Merkmale

  • Faltenbalgzylinder mit demontierbaren Verbindungsteilen
  • Erlauben hohe Kräfte bei geringem Installationsraum
  • Ermöglicht Winkelbewegungen und axialen Versatz

Dokumentation und Zeichnungen